|
|
|
VW3A7703
Zaviralni upornik - IP 20 - 28 Ohmov - 200 W
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 61
Altivar 312
Altivar 32
Altivar 312 Solar
Altivar 31C
|
Združljivost izdelkov
|
ATV312HD11N4
ATV312HD11S6
ATV312HD15N4
ATV312HD15S6
ATV312HU40M3
ATV31CD11N4
ATV31CD15N4
ATV32HD11N4
ATV32HD15N4
ATV61HD18Y
ATV61HD22Y
ATV61HU30M3
ATV61HU40M3
ATV61WD15N4
ATV61WD15N4C
ATV61WD18N4
ATV61WD18N4C
ATV71HD11N4
ATV71HD15N4
ATV71HD15Y
ATV71HD18Y
ATV71HU30M3
ATV71HU40M3
ATV71PD11N4Z
ATV71WD11N4
ATV71WD15N4
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 pri11 kW
|
Ohmična vrednost
|
28 Ohm
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
24 V DC 0,1 A
250 V AC 1 A
|
Komplementarno
Povprečna moč je na voljo
|
200 W pri50 °C
231 W pri40 °C
|
Električna povezava
|
Priključek, zmogljivost priključkov:<= 1,5 mm² / AWG 16 zaKrmilno stikalo za temperaturo
Priključek, zmogljivost priključkov:<= 4 mm² / AWG 28 zaPogon
|
Temperature controlled switch contact resistance
|
60 µOhm
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom pri120 °C
|
Width
|
140 mm
|
Višina
|
393 mm
|
Globina
|
120 mm
|
Teža izdelka
|
3,5 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
21,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
25,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
50,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,882 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S06
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
35,920 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS