|
|
|
VW3A7704
Zaviralni upornik - IP 20 - 15 Ohmov - 1000 W
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 312 Solar
Lexium 32
Altivar 61
Lexium 32i
Altivar 312
Lexium 52
|
Združljivost izdelkov
|
ATV312HU55M3
ATV312HU75M3
ATV61HD18N4
ATV61HD22N4
ATV61HD30N4
ATV61HD30Y
ATV61HD37Y
ATV61HD45Y
ATV61HU55M3
ATV61HU75M3
ATV61WD22N4
ATV61WD22N4C
ATV61WD30N4
ATV61WD30N4C
ATV61WD37N4
ATV61WD37N4C
ATV71HD18N4
ATV71HD22N4
ATV71HD22Y
ATV71HD30N4
ATV71HD30Y
ATV71HD37Y
ATV71HU55M3
ATV71HU75M3
ATV71WD18N4
ATV71WD22N4
ATV71WD30N4
LXM32MC10N4
LXM32MD85N4
|
Ohmična vrednost
|
15 Ohm
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
24 V DC 0,1 A
250 V AC 1 A
|
Komplementarno
Povprečna moč je na voljo
|
1 kW pri50 °C
1,154 kW pri40 °C
|
Neprekinjena moč
|
1000 W
|
Električna povezava
|
M6 Zbiralčna žica zaPogon
Priključek, zmogljivost priključkov:<= 2,5 mm² / AWG 14 zaKrmilno stikalo za temperaturo
|
Temperature controlled switch contact resistance
|
60 µOhm
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom pri120 °C
|
Width
|
240 mm
|
Višina
|
484 mm
|
Globina
|
301 mm
|
Teža izdelka
|
11 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
33,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
40,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
57,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
9,476 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
138,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
124,712 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS