|
|
|
VW3A7705
Zaviralni upornik - IP 20 - 10 Ohmov - 1000 W
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 312
Lexium 32i
Lexium 52
Lexium 32
Altivar 61
|
Združljivost izdelkov
|
LXM32MC10N4
LXM32MD85N4
ATV312HD11M3
ATV312HD15M3
ATV61HD11M3X
ATV61HD37N4
ATV61HD55Y
ATV61HD75Y
ATV61WD45N4
ATV61WD45N4C
ATV71HD11M3X
ATV71HD37N4
ATV71HD45Y
ATV71HD55Y
ATV71WD37N4
|
Ohmična vrednost
|
10 Ohm
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
24 V DC 0,1 A
250 V AC 1 A
|
Komplementarno
Povprečna moč je na voljo
|
1 kW pri50 °C
1,15 kW pri40 °C
|
Neprekinjena moč
|
1000 W
|
Električna povezava
|
M6 Zbiralčna žica zaPogon
Priključek, zmogljivost priključkov:<= 2,5 mm² / AWG 14 zaKrmilno stikalo za temperaturo
|
Temperature controlled switch contact resistance
|
60 µOhm
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom pri120 °C
|
Width
|
240 mm
|
Višina
|
484 mm
|
Globina
|
301 mm
|
Teža izdelka
|
11 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
33,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
40,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
57,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
9,648 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
97,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
72,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS