|
|
|
VW3A7723
Zaviralni upornik - IP 0 - 100 Ohmov - 28 W
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 12
Altivar 312
Altivar 312 Solar
Easy Altivar 310
Easy Altivar 310L
|
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 pri1,5 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 pri2,2 kW
ATV12H018M2
ATV12H018M3
ATV12H037M2
ATV12H037M3
ATV12H055M2
ATV12H075M2
ATV12H075M3
ATV12HU15M2
ATV12HU15M3
ATV12P037M2
ATV12P037M3
ATV12P055M2
ATV12P075M2
ATV12P075M3
ATV12PU15M3
ATV312H018M2
ATV312H018M3
ATV312H037M2
ATV312H037M3
ATV312H037N4
ATV312H055M2
ATV312H055M3
ATV312H055N4
ATV312H075M2
ATV312H075M3
ATV312H075N4
ATV312HU11M2
ATV312HU11M3
ATV312HU11N4
ATV312HU15M2
ATV312HU15M3
ATV312HU15N4
ATV312HU22N4
ATV312H075S6
ATV312HU15S6
ATV312HU22S6
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L pri0,75 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L pri1,5 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L pri2,2 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L pri3,0 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L pri4,0 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L pri5,5 kW
|
Ohmi?na vrednost
|
100 Ohm
|
Komplementarno
Povprečna moč je na voljo
|
28 W pri50 °C
32 W pri40 °C
|
Širina
|
60 mm
|
Višina
|
170 mm
|
Globina
|
30 mm
|
Teža izdelka
|
0,605 kg
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
614,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
56
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
47,496 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Pogodbena garancija
|
|