|
|
|
VW3A7724
Zaviralni upornik - IP 00 - 68 Ohmov - 28 W
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 12
Altivar 312
Altivar 312 Solar
|
Združljivost izdelkov
|
ATV12HU22M2
ATV12HU22M3
ATV12PU22M3
ATV312HU22M2
ATV312HU22M3
ATV312HU30M3
|
Ohmska vrednost
|
68 Ohm
|
Komplementarno
Povprečna moč je na voljo
|
28 W pri50 °C
32 W pri40 °C
|
Širina
|
60 mm
|
Višina
|
170 mm
|
Globina
|
30 mm
|
Teža izdelka
|
0,62 kg
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
611,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
56
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
47,216 kg