Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A7725 |
Schneider-Electric
 
VW3A7725 slika – Schneider- scope
VW3A7725
Zaviralni upornik - IP 0 - 100 Ohmov - 35 W
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Združljivost skupine izdelkov Altivar 312 Solar
Altivar 312
Easy Altivar 310
Easy Altivar 310L
Združljivost izdelkov Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 pri3 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 pri4 kW
ATV312HU30N4
ATV312HU40N4
ATV312HU40S6
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L pri0,75 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L pri1,5 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L pri2,2 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L pri3,0 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L pri4,0 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L pri5,5 kW
Ohmična vrednost 100 Ohm
Komplementarno
Povprečna moč je na voljo 200 W
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,0 cm
Paket 1 Širina 23,2 cm
Paket 1 Dolžina 16,6 cm
Paket 1 Teža 762,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,774 kg