|
|
|
VW3A7730
Zaviralni upornik - 100 Ohmov - 0,1 kW - IP20
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV320
Easy Altivar 310
Easy Altivar 310L
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zavorni upor
|
Ohmična vrednost
|
100 Ohm
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 0,75 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 1,5 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 2,2 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 3 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 4 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 0,75 kW 200 do 240 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 0,75 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 1,5 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 2,2 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 3 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 4 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 0,75 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 1,5 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 0,75 kW 200 do 240 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 0,75 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 1,5 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 0,75 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 1,5 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 2,2 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 3 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 0,75 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 0,18 kW 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 0,37 kW 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 0,37 kW 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 0,55 kW 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 0,75 kW 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 1,1 kW 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 1,5 kW 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 2,2 kW 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 3 kW 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 1,5 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 2,2 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 3 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 4 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 2,2 kW 500 do 690 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 3 kW 500 do 690 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 4 kW 500 do 690 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 5,5 kW 500 do 690 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 3 hp 600 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 5 hp 600 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 7,5 hp 600 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 2,2 kW 500 do 690 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 3 kW 500 do 690 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 3 hp 600 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 0,75 kW 525 do 600 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 1,5 kW 525 do 600 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 2,2 kW 525 do 600 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 4 kW 525 do 600 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L 0,75 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L 1,5 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L 2,2 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L 3,0 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L 4,0 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310L 5,5 kW
|
Obratovalni ciklus
|
Cikel luči (Težka) <0,8 s zaviranje z150 % zavorni navoj for a 40 s cikel
Cikel luči (Normalno) <0,8 s zaviranje z120 % zavorni navoj for a 40 s cikel
Srednje dolg cikel (Normalno) <4 s zaviranje z135 % zavorni navoj for a 40 s cikel
Srednje dolg cikel (Težka) <4 s zaviranje z165 % zavorni navoj for a 40 s cikel
|
Povprečna moč je na voljo
|
0,1 kW pri50 °C
|
Električna povezava
|
Priključek, zmogljivost priključkov:<= 10 mm² / AWG 8 zaPogon
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita preko pogona
|
Width
|
105 mm
|
Višina
|
295 mm
|
Globina
|
100 mm
|
Teža izdelka
|
1,5 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
31,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,714 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
33
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
63,011 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|