Schneider-Electric
 
VW3A7732 slika – Schneider- scope
VW3A7732
Zaviralni upornik - 28 Ohmov - 0,3 kW - IP20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Združljivost skupine izdelkov Altivar Machine ATV340
Easy Altivar 310
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV320
Easy Altivar 310L
Izdelek ali sestavni del Zavorni upor
Ohmična vrednost 28 Ohm
Komplementarno
Združljivost izdelkov Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 15 kW 525 do 600 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 4 kW 200 do 240 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 11 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 3 kW 200 do 240 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 11 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 7,5 kW 525 do 600 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 15 kW 500 do 690 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 3 kW 200 do 240 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 25 hp 600 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 7,5 kW 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 3 kW 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 11 kW 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 11 kW 525 do 600 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 20 hp 600 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 18,5 kW 500 do 690 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 15 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 11 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 15 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV310 11 kW
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 4 kW 200 do 240 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 7,5 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 2,2 kW 200 do 240 V
Obratovalni ciklus Cikel luči (Težka) <0,8 s zaviranje z150 % zavorni navoj for a 40 s cikel
Cikel luči (Normalno) <0,8 s zaviranje z120 % zavorni navoj for a 40 s cikel
Srednje dolg cikel (Normalno) <4 s zaviranje z135 % zavorni navoj for a 40 s cikel
Srednje dolg cikel (Težka) <4 s zaviranje z165 % zavorni navoj for a 40 s cikel
Povprečna moč je na voljo 0,3 kW pri50 °C
Električna povezava Priključek, zmogljivost priključkov:<= 10 mm² / AWG 8 zaPogon
Tip zaščite Toplotna zaščita preko pogona
Width 175 mm
Višina 345 mm
Globina 100 mm
Teža izdelka 2,7 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 17,500 cm
Paket 1 Širina 19,000 cm
Paket 1 Dolžina 36,000 cm
Paket 1 Teža 3,094 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 63,364 kg