|
|
|
VW3A7734
Zaviralni upornik - 10 Ohmov - 1,1 kW - IP20
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV320
Altivar Machine ATV340
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zavorni upor
|
Ohmska vrednost
|
10 Ohm
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
24 V DC
250 V AC
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 37 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 45 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 11 kW 200 do 240 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 37 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 45 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 11 kW 200 do 240 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 30 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 37 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 7,5 kW 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 45 kW 500 do 690 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 55 kW 500 do 690 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 60 hp 600 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 75 hp 600 V Cikel luči
|
Obratovalni ciklus
|
Cikel luči (Težka) <0,8 s zaviranje z150 % zavorni navoj for a 40 s cikel
Cikel luči (Normalno) <0,8 s zaviranje z120 % zavorni navoj for a 40 s cikel
Srednje dolg cikel (Normalno) <4 s zaviranje z135 % zavorni navoj for a 40 s cikel
Srednje dolg cikel (Težka) <4 s zaviranje z165 % zavorni navoj for a 40 s cikel
|
Povprečna moč je na voljo
|
0,96 kW pri50 °C
|
Električna povezava
|
Priključek, zmogljivost priključkov:<= 35 mm² / AWG 3 zaPogon
Priključek, zmogljivost priključkov:<= 4 mm² / AWG 10 zaKrmilno stikalo za temperaturo
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom pri120 °C
|
Širina
|
190 mm
|
Višina
|
640 mm
|
Globina
|
180 mm
|
Teža izdelka
|
4,3 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
25,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
65,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
5,095 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
39,070 kg