|
|
|
VW3A7735
Zaviralni upornik - 8 Ohmov - 1,1 kW - IP20
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV340
Altivar Machine ATV320
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zavorni upor
|
Ohmska vrednost
|
8 Ohm
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
24 V DC
250 V AC
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 55 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 15 kW 200 do 240 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 55 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 15 kW 200 do 240 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 45 kW 380 do 480 V Cikel luči
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 11 kW 200 do 240 V
|
Obratovalni ciklus
|
Cikel luči (Težka) <0,8 s zaviranje z150 % zavorni navoj for a 40 s cikel
Cikel luči (Normalno) <0,8 s zaviranje z120 % zavorni navoj for a 40 s cikel
Srednje dolg cikel (Normalno) <4 s zaviranje z135 % zavorni navoj for a 40 s cikel
Srednje dolg cikel (Težka) <4 s zaviranje z165 % zavorni navoj for a 40 s cikel
|
Povprečna moč je na voljo
|
1,1 kW pri50 °C
|
Električna povezava
|
Priključek, zmogljivost priključkov:<= 35 mm² / AWG 3 zaPogon
Priključek, zmogljivost priključkov:<= 4 mm² / AWG 10 zaKrmilno stikalo za temperaturo
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom pri120 °C
|
Width
|
190 mm
|
Višina
|
640 mm
|
Globina
|
180 mm
|
Product weight
|
4,5 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
25,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
65,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
5,342 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
40,552 kg