|
|
|
VW3A7740
Zaviralni upornik - 100 Ohmov - 0,26 kW - IP20
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV340
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zavorni upor
|
Ohmska vrednost
|
100 Ohm
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 2,2 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 3 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 4 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 2,2 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 3 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 4 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 0,75 kW 200 do 240 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 1,5 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 2,2 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 3 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 4 kW 500 do 690 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 5,5 kW 500 do 690 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 5 hp 600 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 7,5 hp 600 V Srednje dolg cikel
|
Obratovalni ciklus
|
Zahteven cikel (Težka) <54 s zaviranje z1 zavorni navoj for a 120 s cikel
Srednje dolg cikel (Normalno) <4 s zaviranje z135 % zavorni navoj for a 40 s cikel
Srednje dolg cikel (Težka) <4 s zaviranje z165 % zavorni navoj for a 40 s cikel
Zahteven cikel (Težka) <6 s zaviranje z165 % zavorni navoj for a 120 s cikel
|
Povprečna moč je na voljo
|
0,26 kW pri50 °C
|
Električna povezava
|
Priključek, zmogljivost priključkov:<= 10 mm² / AWG 8 zaPogon
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita preko pogona
|
Širina
|
105 mm
|
Višina
|
465 mm
|
Globina
|
100 mm
|
Teža izdelka
|
2,5 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
12,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
48,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,846 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
21
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
69,988 kg