|
|
|
VW3A7741
Zaviralni upornik - 60 Ohmov - 0,5 kW - IP20
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV340
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zavorni upor
|
Ohmična vrednost
|
60 Ohm
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 5,5 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 7,5 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 5,5 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 7,5 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 1,5 kW 200 do 240 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 4 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 5,5 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 7,5 kW 500 do 690 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 11 kW 500 do 690 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 10 hp 600 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 15 hp 600 V Srednje dolg cikel
|
Obratovalni ciklus
|
Zahteven cikel (Težka) <54 s zaviranje z1 zavorni navoj for a 120 s cikel
Srednje dolg cikel (Normalno) <4 s zaviranje z135 % zavorni navoj for a 40 s cikel
Srednje dolg cikel (Težka) <4 s zaviranje z165 % zavorni navoj for a 40 s cikel
Zahteven cikel (Težka) <6 s zaviranje z165 % zavorni navoj for a 120 s cikel
|
Povprečna moč je na voljo
|
0,5 kW pri50 °C
|
Električna povezava
|
Priključek, zmogljivost priključkov:<= 10 mm² / AWG 8 zaPogon
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita preko pogona
|
Width
|
175 mm
|
Višina
|
465 mm
|
Globina
|
100 mm
|
Teža izdelka
|
3,8 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
18,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
48,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,319 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
60,820 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|