|
|
|
VW3A7742
Zaviralni upornik - 28 Ohmov - 1,1 kW - IP20
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV340
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zavorni upor
|
Ohmska vrednost
|
28 Ohm
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
24 V DC
250 V AC
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 11 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 15 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 11 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 15 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 3 kW 200 do 240 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 7,5 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 11 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 15 kW 500 do 690 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 18,5 kW 500 do 690 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 20 hp 600 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 25 hp 600 V Srednje dolg cikel
|
Obratovalni ciklus
|
Zahteven cikel (Težka) <54 s zaviranje z1 zavorni navoj for a 120 s cikel
Srednje dolg cikel (Normalno) <4 s zaviranje z135 % zavorni navoj for a 40 s cikel
Srednje dolg cikel (Težka) <4 s zaviranje z165 % zavorni navoj for a 40 s cikel
Zahteven cikel (Težka) <6 s zaviranje z165 % zavorni navoj for a 120 s cikel
|
Povprečna moč je na voljo
|
0,96 kW pri50 °C
|
Električna povezava
|
Priključek, zmogljivost priključkov:<= 10 mm² / AWG 8 zaPogon
Priključek, zmogljivost priključkov:<= 2,5 mm² / AWG 12 zaKrmilno stikalo za temperaturo
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom pri120 °C
|
Širina
|
190 mm
|
Višina
|
570 mm
|
Globina
|
180 mm
|
Teža izdelka
|
4,2 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
25,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
58,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,902 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
47,716 kg