|
|
|
VW3A7744
Zaviralni upornik - 10 Ohmov - 3,4 kW - IP20
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV900
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zavorni upor
|
Ohmska vrednost
|
10 Ohm
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
24 V DC
250 V AC
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 37 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 45 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 37 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 45 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 11 kW 200 do 240 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 30 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 37 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
|
Obratovalni ciklus
|
Zahteven cikel (Težka) <54 s zaviranje z1 zavorni navoj for a 120 s cikel
Srednje dolg cikel (Normalno) <4 s zaviranje z135 % zavorni navoj for a 40 s cikel
Srednje dolg cikel (Težka) <4 s zaviranje z165 % zavorni navoj for a 40 s cikel
Zahteven cikel (Težka) <6 s zaviranje z165 % zavorni navoj for a 120 s cikel
|
Povprečna moč je na voljo
|
2,9 kW pri50 °C
|
Električna povezava
|
Priključek, zmogljivost priključkov:<= 35 mm² / AWG 3 zaPogon
Priključek, zmogljivost priključkov:<= 4 mm² / AWG 10 zaKrmilno stikalo za temperaturo
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom pri120 °C
|
Width
|
390 mm
|
Višina
|
640 mm
|
Globina
|
180 mm
|
Product weight
|
9 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
26,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
65,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
10,500 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
29,500 kg