|
|
|
VW3A7745
Zaviralni upornik - 8 Ohmov - 3,8 kW - IP23
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV900
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zavorni upor
|
Ohmska vrednost
|
8 Ohm
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
24 V DC
250 V AC
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 55 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 55 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 45 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 45 kW 500 do 690 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 55 kW 500 do 690 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 60 hp 600 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 75 hp 600 V Srednje dolg cikel
|
Obratovalni ciklus
|
Srednje dolg cikel (Normalno) <4 s zaviranje z135 % zavorni navoj for a 40 s cikel
Srednje dolg cikel (Težka) <4 s zaviranje z165 % zavorni navoj for a 40 s cikel
|
Povprečna moč je na voljo
|
3,8 kW pri50 °C
|
Električna povezava
|
Priključek, zmogljivost priključkov:<= 2,5 mm² / AWG 12 zaKrmilno stikalo za temperaturo
M8 Zbiralčna žica zaPogon
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom pri120 °C
|
Width
|
540 mm
|
Višina
|
485 mm
|
Globina
|
650 mm
|
Product weight
|
25,5 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP23
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
58,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
58,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
69,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
24,500 kg