|
|
|
VW3A7747
Zaviralni upornik - 2,5 Ohmov - 11 kW - IP23
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Process ATV900
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zavorni upor
|
Ohmska vrednost
|
2,5 Ohm
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
24 V DC
250 V AC
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 110 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 132 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 160 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel
|
Obratovalni ciklus
|
Srednje dolg cikel (Normalno) <4 s zaviranje z135 % zavorni navoj for a 40 s cikel
Srednje dolg cikel (Težka) <4 s zaviranje z165 % zavorni navoj for a 40 s cikel
|
Povprečna moč je na voljo
|
11 kW pri50 °C
|
Električna povezava
|
Priključek, zmogljivost priključkov:<= 2,5 mm² / AWG 12 zaKrmilno stikalo za temperaturo
M12 Zbiralčna žica zaPogon
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom pri120 °C
|
Width
|
540 mm
|
Višina
|
485 mm
|
Globina
|
1060 mm
|
Product weight
|
48,5 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP23
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
48,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
54,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
106,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
74,0 kg