|
|
|
VW3A7750
Zaviralni upornik - 100 Ohmov - 1,7 kW - IP20
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV900
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zavorni upor
|
Ohmična vrednost
|
100 Ohm
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
24 V DC
250 V AC
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 0,75 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 1,5 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 2,2 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 3 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 4 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 0,75 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 1,5 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 2,2 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 3 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 4 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 0,75 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 1,5 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 2,2 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 3 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 2,2 kW 500 do 690 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 3 kW 500 do 690 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 4 kW 500 do 690 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 5,5 kW 500 do 690 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 3 hp 600 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 5 hp 600 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 7,5 hp 600 V Zahteven cikel
|
Obratovalni ciklus
|
Zahteven cikel (Težka) <54 s zaviranje z1 zavorni navoj for a 120 s cikel
Zahteven cikel (Težka) <6 s zaviranje z165 % zavorni navoj for a 120 s cikel
|
Povprečna moč je na voljo
|
1,7 kW pri50 °C
|
Električna povezava
|
Priključek, zmogljivost priključkov:<= 10 mm² / AWG 8 zaPogon
Priključek, zmogljivost priključkov:<= 2,5 mm² / AWG 12 zaKrmilno stikalo za temperaturo
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom pri120 °C
|
Width
|
290 mm
|
Višina
|
570 mm
|
Globina
|
180 mm
|
Teža izdelka
|
5 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
24,600 cm
|
Paket 1 Širina
|
30,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
57,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
5,876 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
32,260 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|