Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A7751 |
Schneider-Electric
 
VW3A7751 slika – Schneider- scope
VW3A7751
Zaviralni upornik - 60 Ohmov - 3,4 kW - IP20
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV900
Izdelek ali sestavni del Zavorni upor
Ohmična vrednost 60 Ohm
[Ue] Nazivna operativna napetost 24 V DC
250 V AC
Komplementarno
Združljivost izdelkov Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 5,5 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 7,5 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 2,2 kW 200 do 240 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 5,5 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 7,5 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 4 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 5,5 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 7,5 kW 500 do 690 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 11 kW 500 do 690 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 10 hp 600 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 15 hp 600 V Zahteven cikel
Obratovalni ciklus Zahteven cikel (Težka) <54 s zaviranje z1 zavorni navoj for a 120 s cikel
Zahteven cikel (Težka) <6 s zaviranje z165 % zavorni navoj for a 120 s cikel
Povprečna moč je na voljo 2,9 kW pri50 °C
Električna povezava Priključek, zmogljivost priključkov:<= 10 mm² / AWG 8 zaPogon
Priključek, zmogljivost priključkov:<= 2,5 mm² / AWG 12 zaKrmilno stikalo za temperaturo
Tip zaščite Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom pri120 °C
Width 390 mm
Višina 570 mm
Globina 180 mm
Teža izdelka 8,3 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 26,000 cm
Paket 1 Širina 58,000 cm
Paket 1 Dolžina 40,000 cm
Paket 1 Teža 9,279 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 45,616 kg