Schneider-Electric
 
VW3A7752 slika – Schneider- scope
VW3A7752
Zaviralni upornik - 28 Ohmov - 5,1 kW - IP23
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV340
Izdelek ali sestavni del Zavorni upor
Ohmična vrednost 28 Ohm
[Ue] Nazivna operativna napetost 24 V DC
250 V AC
Komplementarno
Združljivost izdelkov Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 11 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 15 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 4 kW 200 do 240 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 11 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 15 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 7,5 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 11 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 15 kW 500 do 690 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 18,5 kW 500 do 690 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 20 hp 600 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 25 hp 600 V Zahteven cikel
Obratovalni ciklus Zahteven cikel (Težka) <54 s zaviranje z1 zavorni navoj for a 120 s cikel
Zahteven cikel (Težka) <6 s zaviranje z165 % zavorni navoj for a 120 s cikel
Povprečna moč je na voljo 5,1 kW pri50 °C
Električna povezava Priključek, zmogljivost priključkov:<= 2,5 mm² / AWG 12 zaKrmilno stikalo za temperaturo
M6 Zbiralčna žica zaPogon
Tip zaščite Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom pri120 °C
Width 540 mm
Višina 485 mm
Globina 650 mm
Product weight 27 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP23
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 58,000 cm
Paket 1 Širina 58,000 cm
Paket 1 Dolžina 71,000 cm
Paket 1 Teža 23,900 kg