|
|
|
VW3A7754
Zaviralni upornik - 10 Ohmov - 19 kW - IP23
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV900
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zavorni upor
|
Ohmična vrednost
|
10 Ohm
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
24 V DC
250 V AC
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 37 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 45 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 90 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 37 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 45 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 90 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 30 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 37 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 75 kW 380 do 480 V Zahteven cikel 2 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 45 kW 500 do 690 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 55 kW 500 do 690 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 60 hp 600 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 75 hp 600 V Zahteven cikel
|
Obratovalni ciklus
|
Zahteven cikel (Težka) <54 s zaviranje z1 zavorni navoj for a 120 s cikel
Zahteven cikel (Težka) <6 s zaviranje z165 % zavorni navoj for a 120 s cikel
|
Povprečna moč je na voljo
|
19 kW pri50 °C
|
Električna povezava
|
Priključek, zmogljivost priključkov:<= 2,5 mm² / AWG 12 zaKrmilno stikalo za temperaturo
M12 Zbiralčna žica zaPogon
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom pri120 °C
|
Width
|
540 mm
|
Višina
|
1035 mm
|
Globina
|
860 mm
|
Teža izdelka
|
71 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP23
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
80,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
120,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
152,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
94,5 kg