Schneider-Electric
 
VW3A7755 slika – Schneider- scope
VW3A7755
Zaviralni upornik - 8 Ohmov - 25 kW - IP23
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV340
Izdelek ali sestavni del Zavorni upor
Ohmična vrednost 8 Ohm
[Ue] Nazivna operativna napetost 24 V DC
250 V AC
Komplementarno
Združljivost izdelkov Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 55 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 15 kW 200 do 240 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 55 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 45 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 75 kW 500 do 690 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 90 kW 500 do 690 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 100 hp 600 V Zahteven cikel
Obratovalni ciklus Zahteven cikel (Težka) <54 s zaviranje z1 zavorni navoj for a 120 s cikel
Zahteven cikel (Težka) <6 s zaviranje z165 % zavorni navoj for a 120 s cikel
Povprečna moč je na voljo 25 kW pri50 °C
Električna povezava Priključek, zmogljivost priključkov:<= 2,5 mm² / AWG 12 zaKrmilno stikalo za temperaturo
M12 Zbiralčna žica zaPogon
Tip zaščite Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom pri120 °C
Width 540 mm
Višina 1035 mm
Globina 1060 mm
Product weight 87,5 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP23
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje 0…50 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 136,0 cm
Paket 1 Širina 71,0 cm
Paket 1 Dolžina 111,0 cm
Paket 1 Teža 116,0 kg