|
|
|
VW3A7756
Zaviralni upornik - 5 Ohmov - 32 kW - IP23
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Machine ATV340
Altivar Process ATV900
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zavorni upor
|
Ohmska vrednost
|
5 Ohm
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
24 V DC
250 V AC
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 75 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 110 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 132 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 160 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 22 kW 200 do 240 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 30 kW 200 do 240 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 37 kW 200 do 240 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 45 kW 200 do 240 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV950 Stenska montaža 75 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV340 55 kW 380 do 480 V Zahteven cikel
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 220 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel 3 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 250 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel 3 na pogon
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 Stenska montaža 310 kW 380 do 480 V Srednje dolg cikel 4 na pogon
|
Obratovalni ciklus
|
Zahteven cikel (Težka) <54 s zaviranje z1 zavorni navoj for a 120 s cikel
Zahteven cikel (Težka) <6 s zaviranje z165 % zavorni navoj for a 120 s cikel
Zahteven cikel (Težka) <6 s zaviranje z150 % zavorni navoj for a 120 s cikelPogon s spremenljivo hitrostjo napajanje/energija = 220 kW
Zahteven cikel (Težka) <6 s zaviranje z150 % zavorni navoj for a 120 s cikelPogon s spremenljivo hitrostjo napajanje/energija = 250 kW
Zahteven cikel (Težka) <6 s zaviranje z150 % zavorni navoj for a 120 s cikelPogon s spremenljivo hitrostjo napajanje/energija = 315 kW
|
Povprečna moč je na voljo
|
32 kW pri50 °C
|
Električna povezava
|
Priključek, zmogljivost priključkov:<= 2,5 mm² / AWG 12 zaKrmilno stikalo za temperaturo
M12 Zbiralčna žica zaPogon
|
Tip zaščite
|
Toplotna zaščita preko pogonske ali krmilnim temperaturnim stikalom pri120 °C
|
Širina
|
540 mm
|
Višina
|
1285 mm
|
Globina
|
1060 mm
|
Teža izdelka
|
126 kg
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP23
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
0…50 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
137,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
70,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
111,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
136,2 kg