Schneider-Electric
 
VW3A8122 slika – Schneider- scope
VW3A8122
Utripajoči kabelski komplet RJ11 za nalagalnik
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Tip dodatkov/ločenih delov Kabel (komplet kablov)
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za kable
Destinacija dodatkov/ločenih delov Pogon s spremenljivo hitrostjo
Električna povezava Konektor RJ11
Konektor 6 zatič/čep
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Altivar 12
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,0 cm
Paket 1 Širina 17,5 cm
Paket 1 Dolžina 23,5 cm
Paket 1 Teža 187,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 1,806 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP B593dd86-eb14-43cf-8f6c-5fac10467efa