Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A8306D30 |
Schneider-Electric
 
VW3A8306D30 slika – Schneider- scope
VW3A8306D30
Kabel za ser. pov. Modbus - 1 x RJ45 in pros. žice na drug. koncu - kabel, 3 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Označevanje dodatkov/ločenih delov Kabel za serijsko povezavo Modbus
Destinacija dodatkov/ločenih delov Ethernet omrežje
XBTGT terminal
Modbus serijska linija vodila
Enota za mehko zaustavitev
PC programski terminal Twido
Združljivost skupine izdelkov TeSys U
Harmony XBT
Twido
Advantys OTB
Lexium SD3
Altistart
Altivar
Dolžina kabla 3 m
Električni priključek 1 moški konektor RJ45
Prosti konec
Komplementarno
Teža izdelka 0,15 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 13,000 cm
Paket 1 Dolžina 13,000 cm
Paket 1 Teža 107,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,750 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 320
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 47,484 kg