Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A8306DRC |
Schneider-Electric
 
VW3A8306DRC slika – Schneider- scope
VW3A8306DRC
Linijski terminator Modbus - 120 Ohm - za vijačne priključke
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Masterpact NT
Altivar
Masterpact NW
Tip letve Modbus
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Tip dodatkov/ločenih delov Linijski terminator
Destinacija dodatkov/ločenih delov Vijačni priključek
Količina na set/komplet Komplet 2
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Altivar 31
Altistart 48
Lexium SD3
Altivar 312
Altivar 31C
Compact NSX DC & DC PV
PowerPact multistandard
Protokol komunikacijskih vrat Modbus
Upor terminatorja 120 Ohm
Kapacitivnost terminatorja 1 nF
Teža izdelka 0,2 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,000 cm
Paket 1 Širina 10,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,000 cm
Paket 1 Teža 8,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,454 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 800
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 21,632 kg