Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A8306R |
Schneider-Electric
 
VW3A8306R slika – Schneider- scope
VW3A8306R
Linijski terminator Modbus - 150 Ohm - za priključek RJ45
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Tip letve Modbus
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Tip dodatkov/ločenih delov Linijski terminator
Destinacija dodatkov/ločenih delov Konektor RJ45
Količina na set/komplet Komplet 2
Komplementarno
Združljivost serije/obsega Altivar 61
Altistart 48
Preventa XPS MF
Altivar Easy 310
Lexium SD3
Altivar 312
Altivar 12
Altivar 61Q
Altivar 31
Altivar Machine ATV340 Razen Sercos pogoni
Altivar 71
Altivar 31C
Altistart 22
Altivar 71Q
Protokol komunikacijskih vrat Modbus
Upor terminatorja 150 Ohm
Teža izdelka 0,2 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 4,000 cm
Paket 1 Dolžina 4,000 cm
Paket 1 Teža 9,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,534 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 800
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 17,804 kg