Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A8306R30 |
Schneider-Electric
 
VW3A8306R30 slika – Schneider- scope
VW3A8306R30
Kabel za serijsko povezavo Modbus - 2 x RJ45 - kabel, 3 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Združljivost izdelkov TWDNADK70P
TSXCUSB485
Modbus razcepni blok LU9GC3
VW3A8306TF03
VW3A8306TF010
Destinacija dodatkov/ločenih delov Modbus T-razvodna škatla
Terminal ali omrežni vhod Modbus
Modbus razcepni blok LU9GC3
Združljivost serije/obsega Altivar Machine ATV340 Razen Sercos pogoni
Altistart 22
Altivar 12
Lexium SD3
Modicon M258
Preventa XPS MF
Altivar Easy 610
Altivar 71Q
Modicon M238
Altivar 212
Altivar 71
Altivar 31
Modicon LMC058
Altivar Easy 310
Altivar Process ATV900
Altivar 21
Altivar 61Q
Altivar Machine ATV320
Altivar 31C
Altivar Process ATV600
Altivar 312
Altivar 61
Altivar 32
Magelis XBT GT
Zelio Logic
Altistart 48
Dolžina kabla 3 m
Električna povezava 2 moška konektorja - RJ45
Komplementarno
Teža izdelka 1,13 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,000 cm
Paket 1 Širina 12,500 cm
Paket 1 Dolžina 14,500 cm
Paket 1 Teža 127,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 7,071 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 68,568 kg