Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A9112 |
Schneider-Electric
 
VW3A9112 slika – Schneider- scope
VW3A9112
Komplet za skladnost IP31 - za pogon s spremenljivo hitrostjo Altivar
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Namestitev in pritrditev dodatne opreme
Tip dodatkov/ločenih delov Komplet za skladnost IP31
Združljivost izdelkov ATV61HC22N4
ATV61HC22N4D
ATV71HC16N4
ATV71HC16N4D
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 220 kW 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 220 kW 380 do 480 V
Destinacija dodatkov/ločenih delov Pogon s spremenljivo hitrostjo
Združljivost skupine izdelkov Altivar Process ATV900
Altivar 71
Altivar 61
Altivar Process ATV600
Komplementarno
Sestava kompleta 1 priročnik
1 pokrov IP31
1 EMC plošča s kabelskimi sponami
1 ohišje IP54
Pritrdilni dodatki
Teža izdelka 14,6 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 44,5 cm
Paket 1 Širina 58 cm
Paket 1 Dolžina 67 cm
Paket 1 Teža 27,5 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da