Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A9113 |
Schneider-Electric
 
VW3A9113 slika – Schneider- scope
VW3A9113
Komplet za skladnost IP31 - za pogon s spremenljivo hitrostjo Altivar
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Kategorija dodatkov/ločenih delov Namestitev in pritrditev dodatne opreme
Tip dodatkov/ločenih delov Komplet za skladnost IP31
Združljivost izdelkov ATV61HC25N4D Brez zavorne enote
ATV61HC25Y Brez zavorne enote
ATV61HC31N4 Brez zavorne enote
ATV61HC31N4D Brez zavorne enote
ATV61HC31Y Brez zavorne enote
ATV61HC40Y Brez zavorne enote
ATV71HC20N4 Brez zavorne enote
ATV71HC20N4D Brez zavorne enote
ATV71HC20Y Brez zavorne enote
ATV71HC25N4 Brez zavorne enote
ATV71HC25N4D Brez zavorne enote
ATV71HC25Y Brez zavorne enote
ATV71HC28N4 Brez zavorne enote
ATV71HC28N4D Brez zavorne enote
ATV71HC31Y Brez zavorne enote
ATV61HC25N4 Brez zavorne enote
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 250 kW 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 315 kW 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 250 kW 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 315 kW 380 do 480 V
Destinacija dodatkov/ločenih delov Pogon s spremenljivo hitrostjo brez zavorne enote
Združljivost skupine izdelkov Altivar Process ATV900
Altivar 71
Altivar 61
Altivar Process ATV600
Komplementarno
Sestava kompleta 1 priročnik
Pritrdilni dodatki
1 pokrov IP31
1 EMC plošča s kabelskimi sponami
1 ohišje IP54
Teža izdelka 19,5 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 44,000 cm
Paket 1 Širina 57,500 cm
Paket 1 Dolžina 67,000 cm
Paket 1 Teža 42,500 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da