|
|
|
VW3A9513
Komp. za nadom. nameš. v omari, ki ne prepušča prahu in vlage - ATV61/ATV71
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Namestitev in pritrditev dodatne opreme
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Montažni komplet
|
Združljivost izdelkov
|
ATV61HC22N4
ATV61HC22N4D
ATV71HC16N4
ATV71HC16N4D
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV600 motor pri220 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV900 motor pri220 kW, 380 do 480 V
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 61
Altivar Process ATV600
Altivar 71
Altivar Process ATV900
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Za namestitev pogonske moči zunaj omare
|
Komplementarno
Sestava kompleta
|
1 Rezalna in vrtalna predloga
1 Nosilec ventilatorja
1 Uporabniški priročnik
1 Kovinski okvir prave velikosti za zmogljivost pogona
Vogalni kosi
Pritrdilni dodatki
Pečati/tesnila
|
Teža izdelka
|
4,7 kg
|
Okolje
Okoljske značilnosti
|
Odporno na prah in vlago
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
110,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
5,0 kg