|
|
|
VW3A9514
Komp. za nadom. nameš. v omari, ki ne prepušča prahu in vlage - ATV61/ATV71
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Namestitev in pritrditev dodatne opreme
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Montažni komplet
|
Združljivost izdelkov
|
ATV61HC25N4D Brez zavorne enote
ATV61HC25Y Brez zavorne enote
ATV61HC31N4 Brez zavorne enote
ATV61HC31N4D Brez zavorne enote
ATV61HC31Y Brez zavorne enote
ATV61HC40Y Brez zavorne enote
ATV71HC20N4 Brez zavorne enote
ATV71HC20N4D Brez zavorne enote
ATV71HC20Y Brez zavorne enote
ATV71HC25N4 Brez zavorne enote
ATV71HC25N4D Brez zavorne enote
ATV71HC25Y Brez zavorne enote
ATV71HC28N4 Brez zavorne enote
ATV71HC28N4D Brez zavorne enote
ATV71HC31Y Brez zavorne enote
ATV61HC25N4
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV600 motor pri250 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV600 motor pri315 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV900 motor pri250 kW, 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV900 motor pri315 kW, 380 do 480 V
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo brez zavorne enote
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar 61
Altivar Process ATV600
Altivar 71
Altivar Process ATV900
|
Uporaba izdelka za specifične aplikacije
|
Za namestitev pogonske moči zunaj omare
|
Komplementarno
Sestava kompleta
|
1 Rezalna in vrtalna predloga
1 Nosilec ventilatorja
1 Uporabniški priročnik
1 Kovinski okvir prave velikosti za zmogljivost pogona
Vogalni kosi
Pritrdilni dodatki
Pečati/tesnila
|
Teža izdelka
|
4,7 kg
|
Okolje
Okoljske značilnosti
|
Odporno na prah in vlago
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
93,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
60,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
8,000 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P12
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
111,000 kg