Schneider-Electric
 
VW3A9523 slika – Schneider- scope
VW3A9523
Komplet za skladnost z EMC (elektromagnetna združljivost) - za pogon s sp. hitr.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar Machine ATV320
Altivar 12
Tip dodatkov/ločenih delov EMC kompleti za skladnost
Kategorija dodatkov/ločenih delov Namestitev in pritrditev dodatne opreme
Združljivost izdelkov ATV12H018F1
ATV12H018M2
ATV12H018M3
ATV12H037F1
ATV12H037M2
ATV12H037M3
ATV12H055M2
ATV12H075M2
ATV12H075M3
ATV12P037F1
ATV12P037M2
ATV12P037M3
ATV12P055M2
ATV12P075M2
ATV12P075M3
ATV320 do C Pogon s spremenljivo hitrostjo 0,18 kW motor, 200 do 240 V Trifazni
ATV320 do C Pogon s spremenljivo hitrostjo 0,37 kW motor, 200 do 240 V Trifazni
ATV320 do C Pogon s spremenljivo hitrostjo 0,55 kW motor, 200 do 240 V Trifazni
ATV320 do C Pogon s spremenljivo hitrostjo 0,75 kW motor, 200 do 240 V Trifazni
Destinacija dodatkov/ločenih delov Pogon s spremenljivo hitrostjo
Komplementarno
Sestava kompleta Pritrdilni obroč
EMC plošča
Vijaki
Product weight 0,17 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 17,000 cm
Paket 1 Širina 17,000 cm
Paket 1 Dolžina 23,000 cm
Paket 1 Teža 219,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 22,000 kg