Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3A9524 |
Schneider-Electric
 
VW3A9524 slika – Schneider- scope
VW3A9524
Komplet za skladnost z EMC (elektromagnetna združljivost) - za pogon s sp. hitr.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar 12
Altivar Machine ATV320
Tip dodatkov/ločenih delov EMC kompleti za skladnost
Kategorija dodatkov/ločenih delov Namestitev in pritrditev dodatne opreme
Združljivost izdelkov ATV12H075F1
ATV12HU15M2
ATV12HU15M3
ATV12HU22M2
ATV12HU22M3
ATV12PU15M3
ATV12PU22M3
ATV320 do C Pogon s spremenljivo hitrostjo 1,1 kW motor, 200 do 240 V Trifazni
ATV320 do C Pogon s spremenljivo hitrostjo 1,5 kW motor, 200 do 240 V Trifazni
ATV320 do C Pogon s spremenljivo hitrostjo 2,2 kW motor, 200 do 240 V Trifazni
ATV320 do C Pogon s spremenljivo hitrostjo 0,75 kW motor, 525 do 600 V Trifazni
ATV320 do C Pogon s spremenljivo hitrostjo 1,5 kW motor, 525 do 600 V Trifazni
Destinacija dodatkov/ločenih delov Pogon s spremenljivo hitrostjo
Komplementarno
Sestava kompleta Pritrdilni obroč
EMC plošča
Vijaki
Teža izdelka 0,19 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,5 cm
Paket 1 Širina 17,0 cm
Paket 1 Dolžina 23,5 cm
Paket 1 Teža 239,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 75,0 cm
Paket 2 Širina 60,0 cm
Paket 2 Dolžina 80,0 cm
Paket 2 Teža 24,95 kg