|
|
|
VW3A9533
Altivar Machine ATV320, EMC plošča, vel. 5
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar Machine ATV320
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
EMC kompleti za skladnost
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Namestitev in pritrditev dodatne opreme
|
Združljivost izdelkov
|
ATV320 do C Pogon s spremenljivo hitrostjo 11 kW motor, 200 do 240 V Trifazni
ATV320 do C Pogon s spremenljivo hitrostjo 15 kW motor, 200 do 240 V Trifazni
ATV320 do C Pogon s spremenljivo hitrostjo 11 kW motor, 525 do 600 V Trifazni
ATV320 do C Pogon s spremenljivo hitrostjo 15 kW motor, 525 do 600 V Trifazni
|
Komplementarno
Sestava kompleta
|
Pritrdilni obroč
EMC plošča
Vijaki
|
Teža izdelka
|
0,26 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
395,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
7
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,410 kg