Schneider-Electric
 
VW3A9535 slika – Schneider- scope
VW3A9535
EMC conformity kit - for variable speed drive
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar Machine ATV320
Tip dodatkov/ločenih delov EMC kompleti za skladnost
Kategorija dodatkov/ločenih delov Namestitev in pritrditev dodatne opreme
Združljivost izdelkov ATV320 do W/ATV320 do WS Pogon s spremenljivo hitrostjo 0,18 kW motor, 200 do 240 V Enofazni
ATV320 do W/ATV320 do WS Pogon s spremenljivo hitrostjo 0,37 kW motor, 200 do 240 V Enofazni
ATV320 do W/ATV320 do WS Pogon s spremenljivo hitrostjo 0,55 kW motor, 200 do 240 V Enofazni
ATV320 do W/ATV320 do WS Pogon s spremenljivo hitrostjo 0,75 kW motor, 200 do 240 V Enofazni
ATV320 do W/ATV320 do WS Pogon s spremenljivo hitrostjo 1,1 kW motor, 200 do 240 V Enofazni
ATV320 do W/ATV320 do WS Pogon s spremenljivo hitrostjo 1,5 kW motor, 200 do 240 V Enofazni
ATV320 do W/ATV320 do WS Pogon s spremenljivo hitrostjo 2,2 kW motor, 200 do 240 V Enofazni
ATV320 do W/ATV320 do WS Pogon s spremenljivo hitrostjo 0,37 kW motor, 380 do 500 V Trifazni
ATV320 do W/ATV320 do WS Pogon s spremenljivo hitrostjo 0,55 kW motor, 380 do 500 V Trifazni
ATV320 do W/ATV320 do WS Pogon s spremenljivo hitrostjo 0,75 kW motor, 380 do 500 V Trifazni
ATV320 do W/ATV320 do WS Pogon s spremenljivo hitrostjo 1,1 kW motor, 380 do 500 V Trifazni
ATV320 do W/ATV320 do WS Pogon s spremenljivo hitrostjo 1,5 kW motor, 380 do 500 V Trifazni
ATV320 do W/ATV320 do WS Pogon s spremenljivo hitrostjo 2,2 kW motor, 380 do 500 V Trifazni
ATV320 do W/ATV320 do WS Pogon s spremenljivo hitrostjo 3 kW motor, 380 do 500 V Trifazni
ATV320 do W/ATV320 do WS Pogon s spremenljivo hitrostjo 4 kW motor, 380 do 500 V Trifazni
Komplementarno
Sestava kompleta Pritrdilni obroč
EMC plošča
Vijaki
Teža izdelka 0,32 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7 cm
Paket 1 Širina 16,7 cm
Paket 1 Dolžina 23,1 cm
Paket 1 Teža 270 g