Schneider-Electric
 
VW3A95814 slika – Schneider- scope
VW3A95814
Komplet za skladnost UL tipa 1 - namešč. pod pogonom s spr. hitrostjo
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?a in pritrjevanje dodatkov
Tip dodatkov/ločenih delov Komplet za UL tipa 1 skladnost
Združljivost izdelkov Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C pri2,2 kW, 380 do 500 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C pri3 kW, 380 do 500 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C pri4 kW, 380 do 500 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C pri2,2 kW, 525 do 600 V, Trifazni
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV320 do C pri4 kW, 525 do 600 V, Trifazni
Destinacija dodatkov/ločenih delov Pogon s spremenljivo hitrostjo
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov Altivar Machine ATV320
Sestava kompleta Mehani?na naprava
Lokacija montaže Spodnja stran pogona
Okolje
Standardi UL tip 1
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,000 cm
Paket 1 Širina 18,500 cm
Paket 1 Dolžina 18,500 cm
Paket 1 Teža 886,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 38,500 kg