Schneider-Electric
 
VW3A9704 slika – Schneider- scope
VW3A9704
Kovinska omara z nap. UL Nema tip 1 - IP21 - za pogon s sprem. hitr. - vel. 6
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altivar
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za??ite
Tip dodatkov/ločenih delov IP21 za??itni komplet
Združljivost izdelkov Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 55 kW, Normalno 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 75 kW, Normalno 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 110 kW, Normalno 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 132 kW, Normalno 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 160 kW, Normalno 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 90 kW, Težka 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 110 kW, Težka 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 132 kW, Težka 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV610 110 kW 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV610 132 kW 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV610 160 kW 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 55 kW, Normalno 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 75 kW, Normalno 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 110 kW, Normalno 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 132 kW, Normalno 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 160 kW, Normalno 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 45 kW, Težka 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 55 kW, Težka 200 do 240 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 90 kW, Težka 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 110 kW, Težka 380 do 480 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 132 kW, Težka 380 do 480 V
Destinacija dodatkov/ločenih delov Pogon s spremenljivo hitrostjo
Združljivost skupine izdelkov Easy Altivar 610
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
Komplementarno
Sestava kompleta Navodila
Pritrdilni dodatki
Vsi mehanski deli, vklju?no z predrezano plo??o za pritrditev kabelskih uvodnic
Teža izdelka 9 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 31,500 cm
Paket 1 Širina 37,100 cm
Paket 1 Dolžina 40,500 cm
Paket 1 Teža 10,463 kg
Embalažna enota Paketa 2 P12
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 110,000 cm
Paket 2 Širina 80,000 cm
Paket 2 Dolžina 120,000 cm
Paket 2 Teža 201,500 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Efdd96fa-877d-491d-af5a-b4069bcf028e