|
|
|
VW3A9705
Komplet za montažo na zid - za frekvenčni pretvornik - velikost 3
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek zaščite
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
IP21 zaščitni komplet
|
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 2,2 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 3 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 4 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 5,5 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 7,5 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 11 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 15 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 18,5 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 22 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 30 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 2,2 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 3 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 4 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 5,5 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 7,5 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 11 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 15 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 18,5 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 22 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 30 kW 500 do 690 V
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV900
|
Komplementarno
Sestava kompleta
|
Vsi mehanski deli, vključno z predrezano ploščo za pritrditev kabelskih uvodnic
Pritrdilni dodatki
Navodila
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
28,800 cm
|
Paket 1 Širina
|
26,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
29,400 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,377 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
37,016 kg