|
|
|
VW3A9706
Komplet za montažo na zid - za frekvenčni pretvornik - vel. 5
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altivar
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek zaščite
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
IP21 zaščitni komplet
|
Združljivost izdelkov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 37 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 45 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 55 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 75 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV630 90 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 37 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 45 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 55 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 75 kW 500 do 690 V
Pogon s spremenljivo hitrostjo ATV930 90 kW 500 do 690 V
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Pogon s spremenljivo hitrostjo
|
Združljivost skupine izdelkov
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV600
|
Komplementarno
Sestava kompleta
|
Pritrdilni dodatki
Navodila
Vsi mehanski deli, vključno z predrezano ploščo za pritrditev kabelskih uvodnic
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
26,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
40,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
65,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
10,192 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
PAL
|
Število enot v Paketu 2
|
2
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
64,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
30,384 kg