Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3CANCARR03 |
Schneider-Electric
 
VW3CANCARR03 slika – Schneider- scope
VW3CANCARR03
Kabel CANopen - 2 x RJ45 - kabel 0,3 m
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka CANopen
Združljivost serije/obsega CANopen
Altivar Process ATV900
Altivar 71
Modicon LMC058
Altivar 31C
Modicon M238
Altivar 32
Altivar Machine ATV320
Lexium SD3
Altivar Process ATV600
Altivar 31
Lexium 28
Modicon M258
Altivar Machine ATV340 Razen Sercos pogoni
Magelis XBT GC, GT/GK z nadzorom
Altivar 312
Tip letve CANopen
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Priključni kabel
Izdelek ali sestavni del CANopen pred-sestavljen kabel
Destinacija dodatkov/ločenih delov CANopen bus
Komplementarno
Dolžina kabla 0,3 m
Električna povezava 2 priključka
Tip konektorja 2 RJ45
Teža izdelka 0,05 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,000 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 20,000 cm
Paket 1 Teža 26,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 60
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,209 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 480
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 26,684 kg