|
|
|
VW3CANCARR1
Kabel CANopen - 2 x RJ45 - kabel 1 m
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
CANopen
|
Združljivost serije/obsega
|
Lexium SD3
Altivar 31
Modicon M258
Altivar 71
Lexium 28
Altivar Process ATV900
Altivar 32
Altivar Machine ATV320
Altivar 31C
Altivar 312
Altivar Process ATV600
Magelis XBT GC, GT/GK z nadzorom
Altivar Machine ATV340 Razen Sercos pogoni
Modicon M238
Modicon LMC058
|
Tip letve
|
CANopen
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Priključni kabel
|
Izdelek ali sestavni del
|
CANopen pred-sestavljen kabel
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
CANopen bus
|
Komplementarno
Dolžina kabla
|
1 m
|
Električna povezava
|
2 priključka
|
Tip konektorja
|
2 RJ45
|
Product weight
|
0,5 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
56,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,681 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P06
|
Število enot v Paketu 3
|
400
|
Paket 3 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
36,604 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|