Schneider-Electric
 
VW3CANKCDF180T slika – Schneider- scope
VW3CANKCDF180T
Ženski konektor CANopen SUB-D9 - raven
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka CANopen
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatki
Tip dodatkov/ločenih delov Konektor
Označevanje dodatkov/ločenih delov CANopen ženski konektor SUB-D 9
Destinacija dodatkov/ločenih delov Pogon s spremenljivo hitrostjo
Združljivost serije/obsega Altivar Machine ATV340 Razen Sercos pogoni
Altivar 71Q
Altivar 71
Altivar 61Q
Altivar 61
IP stopnja zaščite IP20
Dodatne informacije Stikalo za terminacijo linij
Kabelski izhod/konec pri 180 °
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 5,4 cm
Paket 1 Dolžina 7,1 cm
Paket 1 Teža 44 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 100
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 4,686 kg