Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3G22101 |
Schneider-Electric
 
VW3G22101 slika – Schneider- scope
VW3G22101
Oddaljen terminal - ATS22 - za mehki zaganjalnik za asinhrone motorje - IP54
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altistart 22
Označevanje dodatkov/ločenih delov Oddaljeni terminal
IP stopnja zaščite IP54
Tip dodatkov/ločenih delov Oddaljeni terminal
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za krmiljenje
Združljivost izdelkov ATS22
Destinacija dodatkov/ločenih delov Mehki zagon za asinhroni motor
Dodatna dimenzija 50 x 15 x 70 mm
Komplementarno
Teža izdelka 0,25 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 6,5 cm
Paket 1 Dolžina 8,6 cm
Paket 1 Teža 66,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 90
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 6,795 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 7161d12e-f65a-43f1-970c-ddc6260d9e62
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev