Schneider-Electric
 
VW3G22102 slika – Schneider- scope
VW3G22102
Oddaljen terminal - ATS22 - za mehki zaganjalnik za asinhrone motorje - IP65
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altistart 22
Označevanje dodatkov/ločenih delov Oddaljeni terminal
IP stopnja zaščite IP65
Tip dodatkov/ločenih delov Oddaljeni terminal
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za krmiljenje
Združljivost izdelkov ATS22
Destinacija dodatkov/ločenih delov Mehki zagon za asinhroni motor
Dodatna dimenzija 50 x 15 x 70 mm
Komplementarno
Teža izdelka 0,275 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,6 cm
Paket 1 Širina 16,6 cm
Paket 1 Dolžina 23,2 cm
Paket 1 Teža 189 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 7
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 1,8 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 7161d12e-f65a-43f1-970c-ddc6260d9e62