Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3G22400 |
Schneider-Electric
 
VW3G22400 slika – Schneider- scope
VW3G22400
Možnost ventilatorja - velikost A - 220 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altistart 22
Tip dodatkov/ločenih delov Komplet za ventilator
Kategorija dodatkov/ločenih delov Hladilni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Mehki zagon
Dodatna dimenzija 130 x 40 x 265 mm
Komplementarno
Združljivost z mehkim zaganjalnikom Mehki zagon ATS22 220 V (velikost:130 x 169 x 165 mm)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,500 cm
Paket 1 Širina 20,500 cm
Paket 1 Dolžina 36,000 cm
Paket 1 Teža 1,584 kg
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 36
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 69,024 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP A48abc2e-4c3f-4773-b59f-8bf1e126a315