|
|
|
VW3G22401
Možnost ventilatorja - velikost B - 220 V
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altistart 22
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Komplet za ventilator
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Hladilni dodatki
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Mehki zagon
|
Dodatna dimenzija
|
145 x 40 x 295 mm
|
Komplementarno
Združljivost z mehkim zaganjalnikom
|
Mehki zagon ATS22 220 V (velikost:145 x 207 x 295 mm)
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
22,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
38,9 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,791 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S04
|
Število enot v Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
6,538 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
A48abc2e-4c3f-4773-b59f-8bf1e126a315
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|