Schneider-Electric
 
VW3G22402 slika – Schneider- scope
VW3G22402
Možnost ventilatorja - velikost C - 220 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altistart 22
Tip dodatkov/ločenih delov Komplet za ventilator
Kategorija dodatkov/ločenih delov Hladilni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Mehki zagon
Dodatna dimenzija 150 x 40 x 350 mm
Komplementarno
Združljivost z mehkim zaganjalnikom Mehki zagon ATS22 220 V (velikost:150 x 229 x 356 mm)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,000 cm
Paket 1 Širina 22,500 cm
Paket 1 Dolžina 44,500 cm
Paket 1 Teža 2,002 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 7,309 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP A48abc2e-4c3f-4773-b59f-8bf1e126a315