Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3G22U400 |
Schneider-Electric
 
VW3G22U400 slika – Schneider- scope
VW3G22U400
Možnost ventilatorja - velikost A - 110 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Altistart 22
Tip dodatkov/ločenih delov Komplet za ventilator
Kategorija dodatkov/ločenih delov Hladilni dodatki
Destinacija dodatkov/ločenih delov Mehki zagon
Dodatna dimenzija 130 x 40 x 265 mm
Komplementarno
Združljivost z mehkim zaganjalnikom Mehki zagon ATS22 110 V (velikost:130 x 169 x 165 mm)
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,5 cm
Paket 1 Širina 20,5 cm
Paket 1 Dolžina 36,0 cm
Paket 1 Teža 1,588 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 5,154 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP A48abc2e-4c3f-4773-b59f-8bf1e126a315