|
|
|
VW3G4104
Napajalni konektor - med TeSys U in Altistart U01
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Altistart U01
|
Označevanje dodatkov/ločenih delov
|
Napajalni konektor
|
Tip dodatkov/ločenih delov
|
Napajalni konektor
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatki
|
Združljivost izdelkov
|
ATSU01N2..LT
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Mehki zagon za asinhroni motor
|
Komplementarno
Združljivost skupine izdelkov
|
TeSys U
|
Teža izdelka
|
0,02 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,3 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,1 cm
|
Paket 1 Teža
|
17 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
100
|
Paket 2 Višina
|
15 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,016 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|