Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

VW3L1T000R30 |
Schneider-Electric
 
VW3L1T000R30 slika – Schneider- scope
VW3L1T000R30
Kabel za zagon, Lexium ILA,ILE,ILS, za povezavo do računalnika z adapterjem
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Lexium ILS
Lexium ILA
Lexium ILE
Tip dodatkov/ločenih delov Kabel
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Združljivost izdelkov ILS
ILA
ILE
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za Lexium integriran pogon
Komplementarno
Komunikacijski vmesnik RS485
Vrsta integriranega priključka Serijska povezava
Uporaba izdelka za specifične aplikacije To set/program communication parameters
Dolžina kabla 3 m
Električna povezava 1 konektor, 6 zatičev integrated drive
1 konektor RJ45 RJ45/USB adapter
Stanje uporabe S posebnimi dodatki
Teža izdelka 0,5 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 18,0 cm
Paket 1 Dolžina 19,0 cm
Paket 1 Teža 215,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,813 kg
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No